无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-GDM

高准 GDM Ni-Span C 和 316L 不锈钢气体密度计

产品描述

Ni-Span C、316L 不锈钢贸易交接气体密度计能够高度准确地计量气体密度和浓度。

密度范围
1–400 kg/m3(0.001–0.4 g/cm3)
精度

 •氩气:读数的 ±0.1%
 •氮气:读数的 ±0.1%
 •天然气、乙烯:读数的 ±0.15%
最大工作压力
250 bar (3625 psi)
温度范围

 •标准型:–20 °C 至 +85 °C(–4 °F 至 +185 °F)
 •高温型:–20 °C 至 +125 °C(–4 °F 至 +257 °F)
材料

 •内衬:AMS 5643K
 •传感器外壳:316L 不锈钢
现场操作面板(可选)

 •双行 LCD 显示屏。
 •可以 90 度为增量在变送器上旋转,便于查看。
 •适用于危险区域操作。
 •适用于危险区域组态和显示的光控开关。
 •玻璃透镜。
 •三色 LED 指示仪表和警报状态。
显示功能

 •查看过程变量
 •查看和确认警报
 •组态毫安和 RS-485 输出
 •支持已知密度校验 (KDV)
 •支持多种语言
变送器输出通道
可用输出通道(取决于电气界面选项):
 •一路或两路外部供电(无源)4–20 毫安输出
 •通道 A 为 4–20 毫安 + HART
 •通道 B 为 4–20 毫安
 •一路外部供电(无源)时间周期信号 (TPS) 输出
 •一路外部供电(无源)离散输出
 •一路 Modbus/RS-485 输出
仪表核准、标定和认证
适用的核准机构和类型:
 •ATEX
 •CSA C-US
 •IECEx

特点

  • 符合 AGA 3 和 ISO 5167 标准、响应快速的直接气体密度测量,值得您的信赖
  • 危险区域认证的顶部安装型变送器可扩展用途,支持本地组态和显示
  • 高级内部诊断功能可快速验证仪表健康及状态
  • 支持多个同步协议,可连接至 DCS、PLC 和流量计算机
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters

文档与图纸