无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-FVM

高准 FVM 音叉粘度计

产品描述

高性能、多变量音叉式粘度计能够可靠地计量管道、旁通环路以及贮槽中的粘度、密度及温度。

粘度精度
±0.2 cP(0.5 –10 cP 范围),其余范围为满量程的 ±1%:
 •0.5 至 10 cP
 •10 至 100 cP
 •100 至 1000 cP
工作粘度范围
0.5 至 20,000 cP
密度精度
±1,0 kg/m3(±0,001 g/cm3)
工作密度范围
0-3000 kg/m3(0-3 g/cm3)
工作温度范围 – 短杆
–50 °C 至 +200 °C(–58 °F 至 +392 °F)
工作温度范围 – 长杆
–40 °C 至 +150 °C(–40 °F 至 +302 °F)
材料

 •接液部件: 316L 不锈钢
 •尖凸式抛光:标准、PFA 涂层或电抛光
 •变送器外壳:涂聚氨酯漆铝
现场操作面板(可选)

 •双行 LCD 显示屏。
 •可以 90 度为增量在变送器上旋转,便于查看。
 •适用于危险区域操作。
 •适用于危险区域组态和显示的光控开关。
 •玻璃透镜。
 •三色 LED 指示仪表和警报状态。
显示屏功能

 •查看被测变量。
 •查看并确认报警。
 •组态毫安和 RS-485 输出。
 •支持已知密度校验 (KDV)。
 •支持多种语言。
变送器输出通道
可用输出通道(取决于电气界面选项):
 •一路或两路外部供电(无源)4–20 毫安输出
 •通道 A 为 4–20 毫安 + HART
 •通道 B 为 4–20 毫安
 •一路外部供电(无源)时间周期信号 (TPS) 输出
 •一路外部供电(无源)离散输出
 •一路 Modbus/RS-485 输出 可与用于分体式安装 2700 FOUNDATION 现场总线变送器的处理器一起订购
仪表核准、标定和认证
适用的核准机构和类型:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx

特点

  • 获得粘度、密度和温度的连续多变量可靠测量值
  • 轻松地直接插入管线、旁通回路和储罐中
  • 危险区域认证的顶部安装型变送器可扩展用途,支持本地组态和显示
  • 高级内部诊断功能可快速验证仪表健康及状态
  • 支持多个同步协议,可连接至 DCS、PLC 和流量计算机
  • 通过 详细原理图工具 了解专用密度计和粘度计的更多信息。

文档与图纸