无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-PIOXR 721 Inline Process Refractometer Chemical Variant

Flexim PIOX R721 在线过程折射仪 - 用于化工行业

产品描述

Flexim PIOX R721 R 化工行业用过程分析仪,采用全不锈钢设计,所有接液材料均由 316 Ti/1.4571 钢制成。在处理高腐蚀性介质(例如盐酸、浓硫酸或氢氟酸)时,PIOX R 在线折射仪还可采用特殊的增强 聚四氟乙烯设计,在此类恶严苛工况中提供出色的耐腐蚀性、长期稳定性和可靠性。经过 ATEX 0 区/1 区认证,提供长型和短型传感器头,可以通过 DIN/ANSI 法兰集成到过程中。

测量参数
折射率和标准温度下的折射率,流体温度,浓度 (g/l),质量和体积百分比,密度和标准温度下的密度,白利糖和 API 的标度值,可设置的其他参数
测量范围
nD:1.3 至 1.7,白利糖度:0 至 100
精度
nD:0.0002(对应于:0.1 白利糖度,0.1w%)
重复性
nD:0.00002(对应于:0.01 白利糖度,0.01w%)
诊断
- 20°C 至 (+130°C) + 150°C
工艺温度
150psi;根据要求可达到 300psi
(具体取决于过程连接件)
流体压力
传感器:IP67,FM I 级 2 类
变送器:IP65,FM I 级 2 类
证书/认证
传感器 R500:IP67,ATEX (IECEx) 0 区/1 区
变送器 R721:铝制或不锈钢外壳,IP66,ATEX (IECEx) 2 区
过程接液材料
不锈钢 316Ti (1.4571)
外壳材质
304 不锈钢 (1.4301)
过程连接件
DIN/ANSI 法兰,视镜配件,Flexim 专用流通池
系统配置和安装
清洁系统:PTFE 化工设计变型:接液部件,材质:PTFE 碳纤维增强型散装材质

特点

  • 采用非常准确的光学加工技术,无需再进行成本高昂的实验室测试
  • 无需流速 - 根据传统技术可知
  • 不受气泡、浊度以及介质粘度的影响
  • 适用于预测性和低维护工作的内部自诊断工具
  • 可进行先进的仪表校验 (Advanced Meter Verification)

文档与图纸