无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-PIOX R721 Hygienic Inline Process Refractometer

Flexim PIOX R721 卫生型在线过程折射仪 — 用于食品和饮料行业

产品描述

Flexim PIOX R721 制药行业用折射仪具有卫生的不锈钢外壳、蓝宝石棱镜,经过精心设计,不留死角,可防止潜在的细菌污染。在食品、饮料和制药行业使用折射仪,提供实时在线浓度测量,是持续实现质量控制和高效生产的关键。无论是在软饮和果汁饮料生产过程中需要监测白利糖度,还是在维生素 C 生产过程中需要监测抗坏血酸和鲸蜡酸的浓度水平,PIOX R721 都能以 0.1% 的精度输出所需值。

测量参数
折射率和标准温度下的折射率,流体温度,浓度 (g/l),质量和体积百分比,密度和标准温度下的密度,白利糖和 API 的标度值,可设置的其他参数
测量范围
nD:1.3 至 1.7,白利糖度:0 至 100
精度
nD:0.0002(对应于:0.1 白利糖度,0.1w%)
重复性
nD:0.00002(对应于:0.01 白利糖度,0.01w%)
诊断
-20°C (-4℉) 至(+130°C (+266℉))+150°C (+302℉)
工艺温度
150psi (10bar);根据要求可达到 300psi (20bar)
流体压力
传感器:IP67,FM I 级 2 类
变送器:IP65,FM I 级 2 类
证书/认证
传感器 R500:IP67,ATEX (IECEx) 0 区/1 区
变送器 R721:铝制或不锈钢外壳,IP66,ATEX (IECEx) 2 区
工艺接液材料
316L 不锈钢 (1.4404)
外壳材质
304 不锈钢 (1.4301)
过程连接件
兼容 Varivent 或 Tri-clamp 连接件

特点

  • 不会出现由于潜在积垢而引起的测量漂移,这是在食品加工中使用传统临界角折射仪时常见的现象
  • 通过实时产品监测保证品质 — 无需进行成本高昂的实验室测试
  • 先进的仪表校验 (Advanced Meter Verification)

文档与图纸