无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Roxar-P-sam-acoustic-sand-monitor

Roxar™ SAM 声波砂砾监控器

产品描述

Roxar SAM 声波砂砾监控器是一种非侵入式传感器,提供实时的生产砂砾信息,提高石油和天然气产量并减少甲板侵蚀事故。该参照仪表基于声学技术和专利算法将砂砾噪声转化为可执行数据。Roxar SAM 对砂砾作出即时响应,调整生产流量、监测砂砾分离器效率以及进行其他陆上和海上上游应用。Roxar SandLog 及(或) Permasense 腐蚀和侵蚀监测器可以加强该参照仪表的数据。

不确定性
+/– 5%(通过注射校准)
颗粒探测
通常范围在 15 µm(气体)至 25 µm(液体)内
流速
最少 1 m/s
管道表面温度
–40°C 至 290°C (–40F 至 554°F)
选型
88 mm (OD) x 100 mm
重量
3.0 Kg
输入电压
100–240 VAC, 50/60 Hz / 24 VDC
通讯
Modbus RTU (RS485),模拟 4–20ma 和无电压触点

特点

  • 非侵入式,便于安装
  • 易于理解的砂砾强度及量化数据
  • 结合注沙校准时的沙粒量化
  • 可与侵入式沙粒磨损和腐蚀监控器及 Fieldwatch 共同组成完整的整体管理系统
  • 可与 Roxar Multiphase 仪表组合,用于包括沙粒的 4 级计量

文档与图纸