无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Roxar-P-pig-detection

Roxar™ PDS PIG 探测系统

产品描述

Roxar PDS 是一种智能的、非侵入式设备,用于探测甲板应用中的管道检测仪 (PIG)。它可探测并监控 PIG 在管道流动通过设备时产生的噪音。Roxar Pig 探测器是非侵入式的,安装轻松且性价比高,可为用户提供即时信息,增强管道完整性。

适用的 Pig 类型
全部
管道表面温度
–40°C 至 290°C(–40°F 至 554°F)
环境温度范围
–40°C 至 80°C(–40°F 至 176°F)
探测器外壳材质
316 不锈钢
PIG 速度
最低 0.05m/s,视 pig 材料而异
重量
3kg
输入电压
100–240VAC,50/60Hz / 24VDC
通信协议
Modbus RTU (RS485),模拟 4–20ma 和无电压触点

特点

  • 管道非侵入和紧凑型设计有助于方便安全的安装以及较少的维护量。
  • 设备可探测双向的各类 PIG
  • 无需改造管道即可轻松改装

文档与图纸