您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续? 继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
Roxar 机械接入配件系统设计用于广泛使用的 2” 机械系统产品,可在强大操作压力下通过 Roxar 机械回收工具(或其它任意标准 2” 工具)进行回收。系统包含空心/实心插头、配有各类连接件的接入配件、材料和压力额定值,以及多种外罩。可确保有效安全地回收。