无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Roxar-P-corrlog

Roxar™ CorrLog

产品描述

Roxar CorrLog 变送器可生成高精度的在线腐蚀探针读数。Roxar CorrLog 提供离线或在线实时腐蚀数据。结合其他艾默生产品结合使用时,具备高效数据管理能力,形成一个一体的完整性和过程监控解决方案。可助操作员实现有效的腐蚀控制、管线完整性,并延长资产寿命。

功能
阅读了解 ER 和 LPR 探针
分辨率
24 位仪表分辨率
结构
离线 — 数据到现场端子
在线 4–20 mA(模拟)
在线数字现场总线(Roxar 协议)
温度范围
CorrLog 现场总线/4–20 mA: –40 °C – +70 °C (40°F — 158°F)
CorrLog 端子:–40 °C – +60 °C (40°F — 140°F)
存储容量:
1500 个读数——仅适用于端子型号

特点

  • 卓越的分辨率和测量灵敏度
  • 一个仪器兼具 ER、LPR 和电流导波杆功能
  • 可读取多数知名供应商的导波针
  • 稳固的设计,久经考验的现场性能
  • 配置灵活性、更新选项
  • 现场设计和监控性能有助于提高安全性、现场完整性,并延长设备寿命

文档与图纸