无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-P-LF-Coriolis

Micro Motion LF 系列超低流量科里奥利流量和密度仪表

产品描述

Micro Motion LF 系列产品是市面可见的最小尺寸的科里奥利仪表,尺寸大体与手机相当,可安装到任意紧凑的空间中,执行高精度的超低流量测量,并提供可扩展的平台,能够满足特定的流量测量需求。

产品

Search
第1-4条产品搜索结果(共4条)
配置
配置
配置
配置
液体精度/可重复性
高达 ±0.5%±z.s. (高达 ±0.05%±z.s.)
气体精度/可重复性
高达 ±0.5%±z.s. (高达 ±0.05%±z.s.)
密度精度/可重复性
±0.005 g/cm3 ( ±0.002 g/cm3)
管线尺寸
1/8" (DN6) 至 1/4" (DN8)
压力范围
高达 35barg (500psig)
温度范围
0°C - 65°C (32°F - 149°F )
电子部件(软件)
包括 mA、频率、离散和 Modbus 在内的多种 I/O 选项

特点

  • 小型流量计具有高精度
  • 316L 不锈钢结构,可满足大部分液体应用
  • 多种耐用变送器选项供选择,包括:I 类 1 分类/1 区外壳,配有可选的本地操作员界面
  • 占地空间小,可满足特定的流量策略需求,是紧凑空间的理想选择
  • 符合多种认证,值得信赖,包括:CSA(1 类 2 分类 A、B、C、D 组,II 类 2 分类 F 和 G 组,III 类 2 分类)和 ATEX
  • 使用单台仪表便能直接在线测量质量流量、浓度和体积流量以及温度
  • 凭借特有的光学传感器系统获得出色的灵敏性和稳定性

文档与图纸