无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-P-Coriolis-LNG

高准新一代 LNG 加气机设备

产品描述

LNG 加气机设备利用液体灌装和气体回流仪表(可与单一的变送器无缝集成)来提供一套完整的加气机测量解决方案。

产品

Search
第1-2条产品搜索结果(共2条)
液体加注流量
1200-18000kg/hr (2646-39,683lb/hr)
回气流量
120-1800kg/hr (265-3968lb/hr)
质量流量精度
±0.5% 批次(液体)/±0.5% 批次(气体)
质量流量重复性
±0.25% 批次(液体)/±0.5% 批次(气体)
压力范围
50barg (725psig)
过程流体温度
-196 – 60C (-320 – 140F)
量程比
15:01

特点

  • 将加注和回气流量计整合进同一个变送器,为液化天然气加气机设备提供了完整的解决方案。
  • 紧凑型设计节约了安装空间
  • 二合一的双核处理器带有内置的安全栅,简化了布线工程
  • 航空插头连接提高了可靠性和耐用性
  • 两相流工况的准确测量克服了夹带气方面的挑战
  • 没有易磨损的活动件,确保可靠和可重复的测量
  • 经第三方认证的性能和贸易交接认可,以满足当地需求

文档与图纸