无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-P-3500-3700 Transmitter

Micro Motion 3000 系列变送器和控制器

产品描述

结合科里奥变送器的功能和 PLC 的能力,Micro Motion 3000 系列专为工业解决方案而设计,包括净油量计算机,增强的密度,贸易交接和船用燃料舱解决方案。

产品

Search
第1-2条产品搜索结果(共2条)
配置
配置
外壳
3500/3300 支架:
19-inch (486.2 mm) 架装式外壳符合 DIN 41494 和 IEC 297-3 标准
3500/3300 面板:
带有斜面的前面板达到了 NEMA 4X (IP65) 防护等级,由铝材制成,带有层压包层
外壳
3700/3350 现场:外壳由涂铝的环氧树脂制成,支架由 304 不锈钢制成
防护等级为 NEMA 4X (CSA) 和 IP66/IP67 (ATEX/IECEx)
重量
3500/3300:最大 3.5 lb (1.6 kg),不包括预制电缆
3700/3350:19 lb (8.6 kg)
显示屏
背光 LCD,128 x 128 像素,位图,可调对比度,无闪烁,抗化学丙烯酸有机玻璃透镜
接口
接触反馈式大按钮
软件定义的功能键
抗化学聚酯

特点

  • 变送器功能和 PLC 功能可降低您工厂的人工成本、维护成本和运营成本
  • 提高效率、生产速度和产品质量
  • 具有完全组态功能,无需外部工具
  • 改进了与大尺寸可编程显示屏和描述性报警的互动,简化了设置、控制和操作
  • MVD 技术加快了响应速度并能够执行多变量测量,最大限度延长了正常运行时间、提高了过程一致性

文档与图纸