无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-P-1500-2500

高准 1500 和 2500 紧凑型控制室变送器

产品描述

1500 / 2500 DIN 导轨安装型变送器采用 MVD 技术,可轻松安装在控制室面板中,仅需 0.03 ft³ 大小的空间。 该变送器通过四线缆线与传感器连接以提供电源和传输信号,您无需为传感器连接定制缆线或额外提供电源。

产品

Search
第1-2条产品搜索结果(共2条)
配置
配置
可用的输出
1500 型:适用于只需输出一种流量变量(毫安、频率/脉冲输出)的应用
2500 型:适用于需要在输出的组合(毫安、频率和离散 I/O)中同时监控多种流量变量的应用
外壳
聚酰胺 PA 6.6
重量
0.24 kg (0.52 lbs)
尺寸
长 × 宽 × 高 112mm (4.41 in) x 45mm (1.78 in) x 99mm (3.9 in)
危险场所规格
CSA I 类 2 分类 A、B、C 和 D 组,ATEX CE 0575 ATEX II (2) G [EEx ib] IIB/IIC
为了符合 ATEX 标准,环境温度被限制为 -40 至 +55°C(-40 至 +131°F)
电源要求
19.2 至 28.8 VDC,最大为 6.3 瓦
船舶认证
挪威船级社 - 仅 1500 和 2500 型
美国船级社(所有型号)

特点

  • 分体安装式变送器使用 35 mm DIN 导轨,降低了布线费用
  • 该变送器体积小(仅 0.03 立方英尺 [849.505 立方厘米]),可节省控制室空间,而典型的科里奥利变送器所需空间为 1.0 立方英尺(28316.847 立方厘米)。
  • 可通过四条线连接到传感器以获得电源和信号,因此简化配置
  • 采用 MVD 数字处理技术,对夹气应用以及空满空批量应用进行性能诊断
  • 利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况

文档与图纸