关闭
高准的 ProLink 软件是一款基于 Windows 的直观软件应用程序,使您能轻松访问组态、评估及管理高准和罗斯蒙特流量计所需的所有信息。
高准 ProcessViz 是一个独立的软件解决方案,可以获取艾默生的高准 5700、4700、1600 或 4200 变送器的原始历史数据,并将其转化为易于使用的图形格式,从而提供流程快照。该软件是一款数据可视化工具,无需技术人员对数据进行操作处理,因而能节省时间。