无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-L2 and L2SJ

Fisher™ L2 和 L2sj 液位控制器

产品描述

Fisher L2 和 L2sj 型液位控制器使用浮子式浮筒液位传感器来探测液位或两种不同重力液体的分界面。 可靠的设计让这些控制器非常适合用于天然气生产、压缩和加工中的高压液位应用。

区域分类
II 分组 2 分类气体和粉尘
认证
ATEX、PED、CUTR
数据接口
有线
诊断
最大出口压力
35 psi / 50 psi
安装类型
安装过程容器
操作温度
标准温度
位置控制
开/关、监测
过程控制
液位
供应介质
空气,天然气
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 带积分作用的二级比例放大器确保更加可靠的液位控制。
  • O 形圈摩擦力和过程压力敏感度最小化。 过程压力变化时,性能保持恒定且控制器仍然可耐受振动。
  • 可在现场将浮子调为水平或垂直,无需任何额外的部件。
  • 可在现场将控制器动作方式调为正作用或反作用,无需任何额外的部件。
  • 使用聚氯乙烯 (PVC) 浮筒时,传感器组件专用于 ASME B16.34 CL1500 应用。
  • 废气排放功能使天然气可作为操作介质。
  • 控制器和传感器均可便捷地拆卸,以便检查过程密封件及维护工作。