无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-DLC3100

Fisher™ FIELDVUE™ DLC3100 数字液位控制器

产品描述

FIELDVUE DLC3100 数字式液位控制器是一种 HART 通讯仪表,通过位移传感器技测量液位或两种液体之间的界面液位,或者测量液体密度。凭借易于使用的本地操作员界面和安全完整性等级功能,DLC3100 可轻松集成至新的或已有的安全系统中。现场诊断功能确保数字液位控制器的性能,从而控制操作。

区域分类
本质安全、防爆、防尘燃、隔爆
认证
CSA
通讯协议
HART® 5-7,4-20mA 模拟
数据接口
有线
诊断
有,符合 NE107 要求
安装类型
248 系列液位传感器扭矩管臂安装
工作温度
-40C 至 80C
电源
回路功率
过程控制
液位、界面、密度
本地用户界面
有,四个按钮和 LCD
其它配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

特点

  • 直观的本地操作员界面具有四个按钮和 LCD,无需外部工具即可设置和标定设备。
  • 无论环境温度如何变化,内部温度传感器仍能保证数字液位控制器的性能稳定。
  • NE107 警报可以将设备特定诊断汇总为简单的状态信号,帮助设备操作员在过程中按需采取行动。
  • 高增益的模拟-数字转换精确,能够测量被测变量的微小变化。适合在难度较大的液位、界面或密度应用中使用。
  • 在由温度改变导致变化密度的过程中使用时,通过动态温度补偿维持过程变量的准确性。

文档与图纸