无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-400VP Conductivity Sensor

罗斯蒙特™ 400VP 接触式电导率传感器

产品描述

利用罗斯蒙特 400VP 接触式电导率传感器,准确测量从高纯水到冷却净水的广泛应用中的电解电导率。罗斯蒙特 400VP 电导率传感器非常适合在洁净、非腐蚀性且电导率低于 20000µS/cm 的液体中使用。

设计
电池常数:0.01、0.1 和 1.0/cm
真空:1.6in. Hg (5.2kPa) 时,空气泄漏速率小于 0.005SCFM (0.00014m3/min)
结构材料
接液材料:电极 - 钛;主体 - 316 不锈钢;绝缘件 - PEEK;O 型圈 - EPDM
温度
标准: 32 - 221 °F(0 - 105 °C)
带可选集成接线盒: 32 - 392 °F(0 - 200 °C)

特点

  • 工厂测量的电池常数可确保开箱即用的准确度,无需初始标定
  • 电池常数包括 0.01、0.1 和 1.0/cm
  • 该电导率传感器可使用前向的 3/4 英寸 MNPT 接头直接拧紧插入至过程管道
  • 也可在侧流设施中与 T 形管或流通电池配合使用
  • 配有 Variopol (VP6) 快速断开接头
  • 该电导率传感器带有同轴钛电极,使用 PEEK 绝缘件分隔
  • EPDM O 型圈密封了电导率传感器的内部零件,使之不接触过程液体
  • 可选有一体化接线盒的高温选项,最高 200°C (392°F)

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-2条备品备件和附件结果(共2条)
: