无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-242 Toroidal Conductivity Sensor

Rosemount 242 流通式环形电导率传感器

产品描述

Rosemount 242 流通式环形电导率传感器采用非侵入式流通设计,可管内安装,不会阻塞采样流路。该电导率传感器非常适合电导率最高为 2 S/cm (2,000,000 μS/cm) 的高电导率液体的电导率测量应用,并可用于黏性、磨蚀性或含纤维液体。

测量范围
电导率范围:100 µS/cm 至 2 S/cm
重量
1" 至 2":22 lb (10kg)
3" 至 4":86 lb (39 kg)
最高温度
详情参见产品说明书。
最大压力
详情参见产品说明书。
结构材料
接液材料:
内衬:Teflon(PTFE)、玻璃填充 PEEK 或氧化铝
接触环:316 不锈钢、Carpenter 20Cb-3® 不锈钢或 Hastelloy® C-276
O 型圈:EPDM、Viton™(FKM) 或 Chemraz®(FFKM)

特点

  • 可靠的测量 - 对过程流量和方向不敏感
  • 不易堵塞,适合含有大量悬浮固体的液体
  • 电导率传感器没有部件伸入到样品液流中,可避免固体积聚
  • 在线标定可减少停机
  • 可提供 1、1.5、2、3 和 4 英寸(25、40、50、80 和 100 mm)的口径,并带有兼容 ANSI 和 DIN 的法兰
  • 多种衬垫和 O 形圈材质,可确保过程兼容性
  • 一体化接线盒简化了接线过程

文档与图纸

备品备件和附件

Search
产品无结果