无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-228 Toroidal Conductivity Sensor

Rosemount™ 228 环形电导率传感器

产品描述

Rosemount 228 环形电导率传感器能可靠测量电导率最高为 2S/cm (2,000,000μS/cm) 的高电导率电解溶液。此类电导率传感器在金属电极传感器会发生故障的脏污和腐蚀性环境中仍可正常工作。Rosemount 228 电导率传感器稳固的设计使之十分适合测量酸、碱、盐溶液的浓度。

过程连接件
-20: 5/8 in. -11 UNC,-21: 3/4 in. MNPT
阀门类型
推荐阀门:1-1/2in. 全径球阀
结构材料
接液材料:
主体材料采用玻璃填充 PEEK、玻璃填充 Tefzel™ 或无填充 Tefzel;选项 -20:EPDM 垫圈
最大工作温度
详情参见产品说明书
最大工作压力
详情参见产品说明书

特点

  • 具有 PEEK 和 Tefzel 等多种耐化学品的主体材质选项,可满足具挑战性的应用需求
  • 强化的内部金属框架设计具有优良的耐振动性
  • 可耐受最高 200 °C (392 °F) 过程温度的高温选项,并且适合在最高 295 psig (2135 kPa [abs]) 的高压下使用
  • 适合插入式和浸入式应用
  • 丰富的安装选项,可使用 3/4" MNPT 或 5/8" 11 UNC 过程连接件
  • 使用可选的收回组装工具包,可在不关闭过程的情况下从管道或储罐上卸下电导率传感器

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共24条)
: