无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-Oxymitter 4000 In Situ Analyzer HA no Flame

罗斯蒙特™ Oxymitter™ 4000 直插式氧量分析仪和探头,适用于无阻火器的危险区域

产品描述

罗斯蒙特 Oxymitter 4000 直插式氧量分析仪和探头非常适合无阻火器的危险区域。这款氧量分析仪可以在高达 700°C (1300°F) 的过程温度下工作,响应速度快,并具有非常高的精度和可靠性。

响应时间
对于 T90,最长 8 秒
过程温度范围
最高 705°C (1300°F),使用可选的旁路和护套时为 1050°C (1922°F)
环境温度
-40 至 80°C(-40 至 176°F)
尺寸
探头长度选项介于 0.46m (18in) 到 5.49m (18ft) 之间
通讯协议
4-20mA HART,FOUNDATION 现场总线
证书/认证
请参阅完整规格,获取完整的认证列表

特点

  • 出色的精度
  • 电子部件可直接安装在探头上,也可以分体安装
  • 可选的 Xi 高级电子部件
  • 大尺寸背光 LCD 显示屏
  • 高级软件功能
  • 无线通讯 — 通过 THUM™ 适配器实现
  • 适应已安装的任何现有 O2 探头
  • 先进的传感器诊断功能:以报警方式提示仪器需要标定
  • 可选的防爆等级:请参阅 PDS 106-340.C01
  • HART® 或 FOUNDATION™ 现场总线数字通讯:与 AMS/PlantWeb® 兼容
  • 完全可在现场维修
  • 可变探头插入深度选项

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共20条)
: