无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-OCX8800 Oxygen and Combustibles EP Transmitter

罗斯蒙特™ OCX8800 危险区域氧气和可燃气体分析仪

产品描述

使用罗斯蒙特 OCX8800 危险区域氧气和可燃气体分析仪,可以连续、准确地测量危险区域中的燃烧过程所产生烟气中的剩余氧量和可燃气体。氧化锆传感器久经考验、闻名世界,是氧气含量测量的基础部件。这款产品与可燃气体传感器结合使用,可检测温度高达 1427°C (2600°F) 的烟气中的氧气和可燃气体浓度。

响应时间
氧:对于 T90,最长 10 秒
可燃气体:对于 T90,最长 25 秒
过程温度范围
最高 1427°C (2600°F)
环境温度
-40 至 100°C(-40 至 212°F)
尺寸
探头长度选项介于 0.46m (18in) 到 2.74m (9ft) 之间
通讯协议
4-20mA HART,FOUNDATION 现场总线
证书/认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得完整的认证列表

特点

  • 变送器采用独立且易于安装的设计形式,能够测量氧和可燃气体双参数
  • 可现场更换传感器
  • 与 HART®、FOUNDATION® 现场总线和 AMS/PlantWeb® 兼容
  • 定期空气吹扫可以优化检测池的标定和效率
  • 出厂内置自动标定面板选项
  • 内置的滤波器和额外的直插式滤波器可缩短维护间隔
  • 危险场所,请参阅完整的规格,获得完整的认证列表

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-2条备品备件和附件结果(共2条)
: