无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-CX1100 In-Situ Oxygen Analyzer

罗斯蒙特™ CX1100 直插式氧量分析仪

产品描述

罗斯蒙特 CX1100 直插式氧量分析仪提供清洁燃烧应用中的氧量测量。获取精确的氧量测量值,优化燃烧反应、降低能源成本并符合环保法规。设备为全焊接结构,且无需参考气体,可降低安装和维护成本。

测量类型
氧、氧化锆 - 钎焊盘
可重复性
读数的 ±1% 或 O2 量的 0.1%,以较低者为准
测量范围
0 至 23%
时间常数/响应
对于 T90,最长 10 秒
过程温度范围
最高 400 °C (752 °F)
环境温度
-20 至 70 °C(-4 至 158 °F)
尺寸
探头长度选项:0.5 m(19.7 in)至 2 m(6.6 ft)
输出信号
4-20 mA
认证
普通场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表

特点

  • 可选分体式安装 LCD 显示屏和界面,便于访问过程信息并简化维护
  • 测量可重复性好,仅读数的 ±1%,多种探头长度选项适合您的应用需求
  • 采用坚固耐用的氧化锆氧量传感器,测量对于锅炉附件应用非常重要的炉窑废气

文档与图纸