无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-5081FG High Temperature Oxygen Analyzer

Rosemount™ 5081FG 高温氧量分析仪

产品描述

Rosemount 5081FG 直插式高性能氧量分析仪可以持续、精确地测量 550° 到 1400°C 燃烧过程产生的烟气中的剩余氧量。Rosemount 5081FG 高温氧量分析仪属于防爆、本安型回路供电设备,采用氧化锆传感器,加热完全靠过程热量。

响应时间
对于 T90,最长 10 秒
过程温度范围
最高 1400°C (2550°F)
环境温度
-40 至 300°F(-40 至 149°C)
尺寸
锆头长度介于 0.51 m (20 in) 到 0.97 m (38 in) 之间
通讯协议
4-20 mA HART
证书/认证
普通场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表

特点

  • 直插式锆头和电子单元为本安设计
  • 可用于测量 550°C 到 1400°C(1022°F 到 2550°F)的过程气体
  • 提供 HART®/AMS 通讯
  • 精度为读数的 +/- 1.5%
  • 保护仪器免受危险过程气体或环境气体的影响,即无需现场安装电气安全栅、阻火器或特殊外壳,便可预防爆炸。敷设电缆时,无需使用防爆导线管。
  • 在锅炉应用中,准确分析更接近火焰的含氧烟气;在高温过程加热器或熔炉应用中,提供准确的烟气分析
  • 为操作员提供方便、高效的访问方式,使其能够访问关键的分析仪参数,提供来自终端室、仪表维修间或控制室的分析仪诊断功能。
  • 分析仪的精度规格达到行业内同类产品的高标准水平
  • 坚固耐用的氧化锆传感器可准确可靠地读出氧量

文档与图纸