无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-PVD814 Fan Damper Actuators

罗斯蒙特™ PowerVUE™ 风扇阻尼致动器 8x14 扭矩型

产品描述

此 8 x 14 的重型装置可为大型滑动闸板等较困难的作业提供更大的作用力。气动功率定位器采用的活动部件更少,仍然是可靠且经济高效的执行方式。可输出的扭矩范围为 400 ft-lb 至 4,600 ft-lb。

环境温度
全冲程的 +/- 0.5% 或以上
重量
80 lbs.(36 kg)(标准)
湿度范围
可在 100% 的相对湿度下运行

特点

  • 将 Hagan 气动驱动器的强大功能和可靠性与 Fisher DVC5000/6000 数字阀门控制器的精度和特性集于一身
  • 一体化 I/P:FOUNDATION® 现场总线输入或 4-20 mA
  • 可靠的闭合回路定位
  • 双作用活塞;无导叶
  • 空气损失时可选择“保持原位”
  • 手动操作器
  • ValveLink 诊断/AMS
  • 适用于危险区域;防爆、防火或本质安全
  • 易于维护
  • 易于维修

文档与图纸