无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-PVD610 Fan Damper Actuators

罗斯蒙特™ PowerVUE™ 风扇阻尼致动器 6x10 扭矩型

产品描述

艾默生罗斯蒙特分析气动功率定位器可满足严苛的控制要求。新型 PowerVUE™ 采用了同样耐用的 Hagan 执行机构和框架结构,并结合了 Fisher FieldVUE DVC6000 数字阀门控制器的精度和可靠性。

环境温度
全冲程的 +/- 0.5% 或以上
重量
80 lbs.(36 kg)(标准)
湿度范围
可在 100% 的相对湿度下运行

特点

  • 将 Hagan 气动驱动器的强大功能和可靠性与 Fisher DVC5000/6000 数字阀门控制器的精度和特性集于一身
  • 一体化 I/P:FOUNDATION® 现场总线输入或 4-20 mA
  • 可靠的闭合回路定位
  • 双作用活塞;无导叶
  • 空气损失时可选择“保持原位”
  • 手动操作器
  • ValveLink 诊断/AMS
  • 适用于危险区域;防爆、防火或本质安全
  • 易于维护
  • 易于维修

文档与图纸