无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-PP205 Hagan Power Positioner

Hagan 电源定位器 2 1/2 x 5 推力型

产品描述

行业需要强大的力量来准确控制过程阀、阻尼器和进料机制,并对需求信号作出反应。艾默生罗斯蒙特分析气动功率定位器始终满足这些严苛的控制要求,其定位速度和准确性多年来在炼钢厂、炼油厂等大量应用中久经验证。

精度
满量程的 ±1%
环境温度
-17.8°C 至 77°C(0°F 至 170°F)

特点

  • 旋转架
  • 防尘内部加热器
  • 限制开关和位置变送器
  • 动力供气
  • 内部气密系统
  • 精度
  • 可靠性
  • 坚固的框架结构使维护变得更简单
  • 以低成本实现高效扭矩和供能
  • 由于内部增益高,可以快速响应微小输入信号的变化

文档与图纸