您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续? 继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
新型 PowerVUE™ 采用了同样耐用的 Hagan 执行机构和框架结构,并结合了 Fisher FieldVUE DVC6000 数字阀门控制器的精度和可靠性。气动电源定位器依然是可靠且经济高效的执行方式。可输出的扭矩范围为 400 ft-lbs 至 4600 ft.-lbs。