Rosemount™ 625IR 固定式气体探测器

产品描述

Rosemount 625IR 固定式气体探测器对碳氢气体的响应超快,可在发生危险情况之前检测到气体。此气体探测器采用光吸收探测技术,通过蓝宝石透镜传输红外光,并将光再次反射回来,以确定气体浓度。此产品提供一系列选配件和附件,具有提高管内精度,提供更大的安装灵活性,不受环境影响等优点。

测量类型
碳氢气体:0-100% LEL
传感器类型
光吸收红外传感器
输出
拉电流或灌电流 4-20 mA HART® 数字通讯
外壳防护等级
IP66/67 和 NEMA® 4X
温度范围
存储:-76 至 +185 °F(-60 至 +85 °C)工作:-40 至 +167 °F(-40 至 +75 °C),标准
精度
±2% 满量程(FS); 室温 +77 °F(+25 °C)下规定精度。
功耗
平均 < 3 W,标准组态
重量
6.6 lb (3 kg)
保修
5年有限保修
证书/认证
  • IEC61508 标准的 SIL2 级,以 1oo2 组态使用时达到 SIL3 级
  • 北美 - 1 类,1 分类,B、C 和 D 组
  • ATEX/IECEx - Ex db ib IIC T5 Gb
  • 特点

    • 超快响应速度
    • 终身标定,减少维护和复杂性
    • 性能规格
    • 气体探测器前端配多色 LED 状态指示灯
    • 加热光学元件,驱散光学表面的湿气
    • Rosemount 625IR 固定式气体探测器的管道有两种长度:15 cm (5.9 in) 和 35 cm (13.8 in)。
    • 附件丰富,可保护气体探测器不受环境影响,安装灵活

    文档与图纸

    备品备件和附件

    Search
    产品无结果

    我们在线,您想聊天吗?