无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-501

AVENTICS™ 501 方向控制阀

产品描述

AVENTICS 501 系列是一组适用于自动化行业的通用型阀门,专为尺寸紧凑、高流量、低功耗的方向控制和先导控制应用而设计。在工程师设计机器时,可以选择一种尺寸紧凑、节约空间,低成本,低功耗,同时流量可达到 15mm 至 20mm 流量的阀门产品。此外,同类别的其他阀门无法提供范围如此广泛的调压、压力切断和排气流量控制配件。501 系列阀门的压力切断模块,令用户无需中断生产过程,即可更换阀门,缩短停机和维护时间。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共16条)
:
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 501 R501A2B10M11BF1
激活
电气
流量 (L/M)
405 l/min
功能
NC/NO
最大工作压力
8 bar
供应情况
5 Day
激活
流量 (L/M)
功能
最大工作压力
供应情况
电气
405 l/min
NC/NO
8 bar
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 501 R501A2B10MA00F1
激活
电气
流量 (L/M)
405 l/min
功能
NC/NO
最大工作压力
8 bar
供应情况
7 Day
激活
流量 (L/M)
功能
最大工作压力
供应情况
电气
405 l/min
NC/NO
8 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 501 R501A2B40M11BF1
激活
电气
流量 (L/M)
405 l/min
功能
NC/NO
最大工作压力
8 bar
供应情况
7 Day
激活
流量 (L/M)
功能
最大工作压力
供应情况
电气
405 l/min
NC/NO
8 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 501 R501A2B40MA00F1
激活
电气
流量 (L/M)
405 l/min
功能
NC/NO
最大工作压力
8 bar
供应情况
5 Day
激活
流量 (L/M)
功能
最大工作压力
供应情况
电气
405 l/min
NC/NO
8 bar
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 501 R501A2B50M11BF1
激活
电气
流量 (L/M)
365 l/min
功能
排气中位
最大工作压力
8 bar
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
最大工作压力
供应情况
电气
365 l/min
排气中位
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 501 R501A2B50MA00F1
激活
电气
流量 (L/M)
365 l/min
功能
排气中位
最大工作压力
8 bar
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
最大工作压力
供应情况
电气
365 l/min
排气中位
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 501 R501A2B60M11BF1
激活
电气
流量 (L/M)
405 l/min
功能
关闭中位
最大工作压力
8 bar
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
最大工作压力
供应情况
电气
405 l/min
关闭中位
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 501 R501A2B60MA00F1
激活
电气
流量 (L/M)
405 l/min
功能
关闭中位
最大工作压力
8 bar
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
最大工作压力
供应情况
电气
405 l/min
关闭中位
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 501 R501A2B70M11BF1
激活
电气
流量 (L/M)
405 l/min
功能
中泄式
最大工作压力
8 bar
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
最大工作压力
供应情况
电气
405 l/min
中泄式
8 bar
AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 501 R501A2B70MA00F1
激活
电气
流量 (L/M)
405 l/min
功能
中泄式
最大工作压力
8 bar
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
最大工作压力
供应情况
电气
405 l/min
中泄式
8 bar
QuickShip

特点

  • 模块化设计简化组态和改装
  • 底基座安装式阀门非常适合安装于控制柜内的先导应用
  • 大流量、尺寸紧凑,可选安装板实现对机柜空间的有效利用
  • 双三通型号可以在四通阀门的空间内实现两个三通阀门机能
  • 与 AVENTICS G3 系列和 580 电子现场总线平台兼容
  • 580 CHARM 节点与带电子布线的 DeltaV™ 分布式控制系统兼容

备品备件和附件

Search
第1-6条备品备件和附件结果(共6条)
:

文档与图纸