无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-500

AVENTICS™ 500 系列分区安全阀系统

产品描述

AVENTICS 500 系列阀门系统,一个阀门系统包含多个安全区。该方法称为分区安全。艾默生的分区安全解决方案, 通过内部气路的冗余控制回路,相比传统单纯“泄压释放”方案,是一种更有预见性的运动安全方式支持供气隔离,避免不必要的生产中断,保证操作人员的安全。集成方案简化了由单体元件组成的冗余气动安全回路设计,使每个设备的可组态多达三个安全分区。这一简单、人性化的解决方案有助于设计工程师遵守机械指令 2006/42/EC 并符合 ISO 13849-1 标准,同时省去了现有安全回路常见的组件,降低了复杂性。

阀门驱动方式
电磁 - 空气先导
管道/端孔尺寸
1/4、3/8、8 mm、6 mm
端口类型
NPTF、G ISO228/1-G BSPP、快插接头
功能
四通 - 5/2、四通 - 5/3 - 中封式、四通 - 5/3 - 中泄式、四通 - 5/3 、四通 - 5/3 - 中压式、双 3 - 两通 X 常闭、双 3 - 两通 X 常开
流量
1.0 Cv 至 2.0 Cv
0.86 至 1.73 Kv
1000 至 2000 L/M
60 至 120 M3/H
35.3 至 70.6 SCFM
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG、真空至 10.3 Bar
标准/法规
机械安全 13849(ISO 13849-1 和 ISO 13849-2)
工作环境
室内
介质
空气、惰性气体

特点

  • 通过将安全功能集成到气动阀门系统,简化 Cat 3 气动安全回路的设计
  • 允许经济的将多个独立的安全回路设计到同一个气动阀门系统
  • 通过独立安全回路(区域)提高生产力和机械可用性
  • 由 TüV Rheinland 按照 ISO 13849-1 和 ISO 13849-2 标准进行评估(报告编号 968/FSP 1228.00/16 - 503)以及(报告编号 968/V 1045.00/18 - 501/502)

文档与图纸