无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-TC08-VTS

AVENTICS™ TC08 系列阀组系统

产品描述

安沃驰 TC08 系列阀组系统非常适合需要在小空间内具备大流量的轻质阀门的应用。无论阀门是气动式还是电动式的,该阀组系统都可以模块化地扩展到最多 12 个阀门。可在不拆卸阀组模块的情况下更换阀门。

特点

  • Qn = 600 l/min .. 800 l/min
  • 2x3/2、5/2、5/3 滑阀,聚酰胺外壳
  • 气路接口 G1/8、1/8-27 NPTF
  • 工作压力最小值/最大值:-0.9/10 bar
  • 12 V DC、24 V DC、24 V AC、110 V AC、230 V AC 电压
  • 电气连接 ISO form C、M8 3-pin;M8 4-pin

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共151条)
:

文档与图纸