无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-502

AVENTICS™ 502 系列方向控制阀

产品描述

安沃驰 502 系列是一组适用于自动化行业的通用型阀门,设计用于需要大流量、低功耗,便于现场安装、组态和改装的方向控制和先导控制应用。尺寸紧凑 (18mm) 的模块化 502 系列是汽车和轮胎、食品饮料、制药以及包装机械应用的理想选择。阀门灵活性使之在保留高流量特性的前提下,兼容 ISO 15407-2 标准。此外,同类别的其他阀门无法提供范围如此广泛的调压、压力切断和排气流量控制配件。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共28条)
:
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 502 R502A1B10M11BF1
激活
电气
流量 (L/M)
470 l/min
阀门先导
外部的
直流工作电压
-15% / +10%
供应情况
激活
流量 (L/M)
阀门先导
直流工作电压
供应情况
电气
470 l/min
外部的
-15% / +10%
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 502 R502A1B10MA00F1
激活
电气
流量 (L/M)
470 l/min
阀门先导
外部的
直流工作电压
-15% / +10%
供应情况
激活
流量 (L/M)
阀门先导
直流工作电压
供应情况
电气
470 l/min
外部的
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 502 R502A1B40M11BF1
激活
电气
流量 (L/M)
470 l/min
阀门先导
外部的
直流工作电压
-15% / +10%
供应情况
激活
流量 (L/M)
阀门先导
直流工作电压
供应情况
电气
470 l/min
外部的
-15% / +10%
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 502 R502A1B40MA00F1
激活
电气
流量 (L/M)
470 l/min
阀门先导
外部的
直流工作电压
-15% / +10%
供应情况
激活
流量 (L/M)
阀门先导
直流工作电压
供应情况
电气
470 l/min
外部的
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 502 R502A1B50M11BF1
激活
电气
流量 (L/M)
380 l/min
阀门先导
外部的
直流工作电压
-15% / +10%
供应情况
激活
流量 (L/M)
阀门先导
直流工作电压
供应情况
电气
380 l/min
外部的
-15% / +10%
AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 502 R502A1B50MA00F1
激活
电气
流量 (L/M)
380 l/min
阀门先导
外部的
直流工作电压
-15% / +10%
供应情况
激活
流量 (L/M)
阀门先导
直流工作电压
供应情况
电气
380 l/min
外部的
-15% / +10%
AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 502 R502A1B60M11BF1
激活
电气
流量 (L/M)
420 l/min
阀门先导
外部的
直流工作电压
-15% / +10%
供应情况
激活
流量 (L/M)
阀门先导
直流工作电压
供应情况
电气
420 l/min
外部的
-15% / +10%
AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 502 R502A1B60MA00F1
激活
电气
流量 (L/M)
420 l/min
阀门先导
外部的
直流工作电压
-15% / +10%
供应情况
激活
流量 (L/M)
阀门先导
直流工作电压
供应情况
电气
420 l/min
外部的
-15% / +10%
AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 502 R502A1B70M11BF1
激活
电气
流量 (L/M)
420 l/min
阀门先导
外部的
直流工作电压
-15% / +10%
供应情况
激活
流量 (L/M)
阀门先导
直流工作电压
供应情况
电气
420 l/min
外部的
-15% / +10%
AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 502 R502A1B70MA00F1
激活
电气
流量 (L/M)
420 l/min
阀门先导
外部的
直流工作电压
-15% / +10%
供应情况
激活
流量 (L/M)
阀门先导
直流工作电压
供应情况
电气
420 l/min
外部的
-15% / +10%
阀门驱动方式
电磁 — 空气先导
管道/端孔尺寸
1/8、6mm、8mm、1/4、5/16
端孔类型
G ISO228/1-G BSPP、NPTF、插入式
功能
四通 - 5/2、四通 - 5/3 - 中封式、四通 - 5/3 - 中泄式、四通 - 5/3 - 中压式、双 3 - 两通 X 常闭
流量
0.05 至 0.1 Cv
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG、真空至 10.3 Bar
标准/法规
CSA、IP65、UL
工作环境
室内、室外
媒体
空气、惰性气体

特点

  • 模块化设计简化组态和改装
  • 底基座安装式阀门非常适合安装于控制柜内阀门的先导应用
  • 大流量、尺寸紧凑,可选安装板实现对机柜空间的有效利用
  • 与安沃驰 G3 系列和 580 电子现场总线平台兼容
  • 580 CHARM 节点与带电子布线的 DeltaV™ 分布式控制系统兼容

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共16条)
:

文档与图纸