无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Topworx-P-76

GO™ Switch 76 型开关

产品描述

GO™ Switch 76 型开关具有加长长度,可提供各种应用温度范围,适用于高压和腐蚀性环境下的传感应用。

特点

  • 单刀双掷 C 接触器
  • 2A/240VAC、3A/120VAC、1A/24VDC
  • 0.100 ″ 终端传感
  • 316 不锈钢外壳
  • ?-50° 至 105°C(-58° 至 221°F)工作温度
  • 适用于 0 或 1 区危险区域
  • 5/8 ″ - 8 或 M18 安装螺纹

文档与图纸