无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-HV434

ASCO™ HV434 系列燃气切断阀

产品描述

ASCO HV434 系列是一类低温不锈钢切断阀,具备恶劣环境中商业和工业燃气燃烧器的开关或点火控制关闭防护。该阀门将独特的双阀盘设计和坚固耐用的 303 SST GO™ 开关相结合,以提供“关闭”状态的电气指示。其低功耗直流峰值保持结构将能耗降至 0.85 W(保持状态下)。阀门设计了较大先导孔口,可实现一致可靠的操作。适用于储罐加热器、管线加热器、焚烧炉和燃烧烟道。

功能
两通 - 2/2 常闭
阀门致动
电磁
介质
天然气
管道/端口尺寸
1/4 ";1/2 ";3/8 ";3/4 "
阀体材质
黄铜 - 镀镍
电压
110 AC;120 AC;230 AC;220 AC - 50;60
端口类型
NPTF
流量
6.0 Cv 至 14.0 Cv;2.0 Cv 至 6.0 Cv; 1.0 Cv 至 2.0 Cv
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
工作环境
室内;室外;危险场所
标准及法规
CSA

特点

  • 在供应压力低的位置,最低只需零差压即可稳定运行
  • 电磁操作器和闭合防护开关拥有用于危险场所的 I 类 1 区外壳
  • 环境温度范围广,为 -40° C 至 52° C(-40° F 至 125° F)
  • 最大工作差压为 50 psi (3.4 bar)
  • 弹性软阀座实现气密关断
  • 符合 ANSI/ISA-12.27.01.2003 单密封要求
  • 符合 NACE MR0175-2003 的冶金要求(仅限直流)
  • 提供 1" 的管道尺寸
  • 提供 AC 和 DC 电压型号

文档与图纸