无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-030

ASCO™ 030 系列电磁阀

产品描述

ASCO 030 系列直动式低压电磁阀的最大差压为 15 psi (1 Bar)。该系列阀门为黄铜或不锈钢材质,常闭式或常开式,3/8 英寸管径、3/4 英寸通孔。广泛用于调配、校对、维持真空、储罐排放和气密关断应用。常开式比较适合用于排气。

阀门控制
电磁
阀体材质
黄铜、不锈钢
介质
空气、惰性气体、天然气、水
管道/端口尺寸
1/2 "; 3/8 "; 3/4 "
端口类型
NPTF
功能
两通 - 2/2 常闭、两通 - 2/2 常开
流量
2.0 Cv 至 6.0 Cv、6.0 Cv 至 14.0 Cv
电压
24 AC、110 AC、120 AC、220 AC、230 AC、480 AC、6 DC、12 DC、24 DC、120 DC、240 DC | 50/60
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
工作环境
室内、室外
标准/法规
CSA、FM、UL

特点

  • 非常适合低压常规工况和真空应用
  • 黄铜结构可用于商用和工业用燃气烧嘴的燃气工况
  • 气密关闭型号拥有两通常闭操作
  • 排气口拥有两通常开操作
  • 多数结构可装配于任意位置,方便安装

文档与图纸