无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-Vacuum

Numatics™ 真空产品

产品描述

ASCO Numatics 真空组件和真空夹持系统能够帮助自动化过程获得可观的生产率提升。我们的产品可处理各种工件,包括容易损坏的小型部件(例如电子芯片或 CD)乃至家具元件或重型钢板。Numatics 广泛的真空产品系列包括真空发生器、电动真空泵、吸盘、大面积夹持器和专用夹持器、弹簧柱塞、传感器、开关、调节器和配件。

管道/端孔尺寸
1/4";1/2";3/8";3/4"
工作环境
腐蚀性;室内;室外;危险;冲洗

特点

  • 真空发生器由基本装置、线路馈送装置、多级装置和其他小巧装置组成,适用于汽车、包装、食品和饮料应用
  • 当无法使用压缩空气时,电动真空泵能够可靠地产生真空。它们主要用作中央真空发生器,用于在夹持系统中处理气密工件
  • 吸盘可延长使用寿命,并且提供多种尺寸、形状和材质。它们适用于处理多种(气密和多孔)工件
  • 大面积夹持器由挤压铝制成,可配备泡沫垫或吸盘。它们能够可靠地处理具有间隙的工件
  • 在无法或不可能使用吸盘的情况下,可使用专用夹持器
  • 真空传感器、开关和调压器可为客户提供完成真空自动化解决方案所需的全部组件
  • 弹簧柱塞可补偿处理系统的过长冲程,以及具有不同高度和不平表面的工件
  • 可提供配件,例如真空过滤器、止回阀、消音器和电缆

文档与图纸