关闭
TopWorx™ TVH 经过特别设计,重量轻且坚固耐用,适用于最严苛的环境。
TX 系列开关盒采用紧凑的直装式外壳,提供全面的功能,具有极高的性价比。TX 系列提供各类位置传感器、集成电磁阀和总线网络,可用于各种危险区域,并拥有IECEx、ATEX 和 UL 认证。
TX 系列中的 GO Switch 产品与其他现有 GO Switch 同样可靠,甚至在功能与优势上更胜一筹。36 GO Switch 可为 TX 和 TV 外壳提供 2 或 4 开关组态选项。2 开关组态可以选择集成电磁阀,加强控制。