无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Topworx-P-PD

TopWorx™ PD 系列智能阀门定位器

产品描述

Emerson TopWorx PD 系列智能阀门定位器凭借非接触式传感器技术,为阀门控制提供智能、可靠的多功能解决方案。这种紧凑、智能的阀门控制设备产品组合可与包括 HART 在内的高级协议进行通信,并能够通过危险区域认证。智能通信通过 4-20mA 回路信号以及可用的断开/闭合离散输入启用。PD 系列采用非接触式内部传感器,消除了磨损,降低了昂贵的维护成本。PD 系列搭载 LCD 界面和按钮或磁性键控件,简化了现场标定和调整,无需拆卸外壳盖即可进行本地控制。

认证 - cULus
PD100 cULus 认证通用和非易燃、ATEX/IECEx、CE
PD200 cULus 认证通用和本质安全、ATEX/IECEx、CE
环境规格
IP66,Type 4X
通信协议
(PD100) 4-20mA(标称)
(PD 200) 支持 HART
可配置的报警
(PD100)否
(PD200)是
最小电压
(PD100) 8.5VDC,用于模拟控制
(PD200) 8.5VDC,用于模拟控制,9.0VDC 用于 HART 通信
过压
36VDC
压降
4mA/24VDC 时 12.2VDC
输入阻抗
20mA/24VDC 时 470Ω
输出阻抗(反馈)
20mA/24VDC 时 800Ω
执行器信号
0% 至 100% 供应压力
响应时间
≥ 满量程的 0.3%
冲程范围
线性:12 至 200mm
旋转:0 至 120°
磁滞
满量程的 1.5%
重复精度
满量程的 1.5%
线性
满量程的 0.8%
温度范围
-40°C 至 +65°C(-40°F 至 +149°F)
电气连接
1/2" NPT 内螺纹
气动连接
1/4" NPT 内螺纹(入口和出口)
供气压力
2.8 至 8bar(40 至 116psi)
输出耗气量
8.81 l/m | 0.5N m³/h | 0.31 scfm @ 60 psi | 4 bar | 0.6 cv
显示类型
(PD100) 液晶显示屏 (LCD),4 个数字位
(PD200) 液晶显示屏 (LCD),4.5 个数字位和 6 个字母数字位
本地控制
(PD100) 3 个机械按钮 | 向上、向下和 Enter
(PD200) 3 个机械和 3 个磁性按钮 | 向上、向下和 Enter(包括磁性键,无需拆卸盖子即可运行)
执行器作用
旋转和线性、单和双、正 (DA) 和反 (RA)

特点

  • 霍尔效应,非接触式位置感应
  • 通过 4-20mA 和离散信号提供反馈
  • 支持 HART®,带可组态报警
  • 快速自动标定功能
  • 机械和磁性按钮易于操作
  • 带液晶显示屏的本地用户界面
  • 用于旋转和线性应用的安装选项
  • 易于安装 - 可以任何角度安装

文档与图纸