无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Topworx-P-DXN Nuclear

TopWorx™ DX 系列 DXN 型核应用阀门监控器

产品描述

DXN 离散式阀门监控器适用于安全壳,是直角回转式 AOV 的理想解决方案。它安装在执行机构上的,包含两个可提供打开/关闭指示的 GO Switch 开关和一个陶瓷端子块。

特点

  • 单点安装,不锈钢模块化封装,配备一体式接线盒
  • 适用于大多数直角回转式执行机构
  • 两 (2) 个 GO™ 开关 — 35N 全局接近式安全壳/限位开关
  • 连接和断开之间的死区更少
  • 经久耐用
  • 接近开关无杠杆臂,不会出现弯曲、断裂或错失设定点的情况
  • 可用于高或低电流应用,性能出色
  • 大大降低总安装成本

文档与图纸