无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Topworx-P-DX PST

采用 HART 7 的 TopWorx™ DX 系列 DX PST 型阀门控制器

产品描述

采用 HART® 协议的 TopWorx DX PST 开关盒是一种可靠、用户友好的解决方案,用于执行关键应用的部分行程测试和紧急停机。此套装置提供有价值的阀门数据和诊断信息,通过数字和模拟信号传输反馈给工业物联网 (IIoT) 系统。扩展选项可使传感器冗余选项扩展为最多 4 个 GO™ Switch 开关和冗余最多 2 个先导阀集成在同一个保护外壳内。操作员通过集成的 PST 按钮测试阀门,无需其他额外设备,简化了维护工作。

认证
本质安全、防爆/隔爆和通用
环境规格
IP66、IP67
UL 4/4X 型
旋转轴
20° - 90°(请咨询工厂了解其他的杆旋转感应)
磁滞
0.5%
重复性
0.5%
线性
1/4 回转,行程的 1%
温度范围
不带内部电磁阀和本地 PST 开关:-40°C 至 +80°C(-40°F 至 +176°F)
带内置电磁阀:-10°C 至 +60°C(14°F 至 +140°F)
带本地 PST 开关:-20°C 至 +50°C(-4°F 至 +122°F)
端子连接
26 - 14 AWG
气动连接
1/4" NPT (1.06Cv)、1/2" NPT (3.7Cv)
显示类型
液晶显示屏 (LCD)
本地控制
按压式按钮控制
阀门作用方式
双作用、正用作 (DA) 和反作用 (RA)
密封件
硅树脂、丁腈
4-20mA/HART 端子电压
最低:10VDC
最高:33VDC
先导阀/电磁阀 1 和先导阀/电磁阀 2
最低:22VDC
最高:26.4VDC
28W
内部温度传感器精度
±2.5°C
模拟量位置
0 - 100%
高位 (H) 报警
22.3mA
低位 (L) 报警
< 3.5mA
多点电流消耗
4.0mA
抵触
100K 欧姆

特点

  • 通过 HART® 7 远程实时反馈:AMS 界面,包含设备状态和详细设备变量。
  • 本地、远程标定和激活。
  • 采用 HART® 协议的用户可选报警功能。
  • 兼容多种分布式控制系统和手操器。
  • 功能包括电磁阀测试、紧急关闭 (ESD) 检测、内部设备温度监控、本地标定等。
  • 达到 SIL3 可用
  • 集成先导阀和外部电磁阀的单双电磁阀控制:1oo1、1oo2 或 2oo2 的电磁阀。
  • 开放端子选项,可容纳额外的压力变送器和两个压力开关。

文档与图纸