无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-VN

TESCOM™ VN 系列高压控制阀

产品描述

VN 系列高流量、双向阀。非常适用于高压/高流量供给管路。

最大入口压力
10,000psig/689bar
阀体材质
316 不锈钢
阀座材质
Vespel® SP1
O 型圈
丁腈橡胶、乙烯丙烯橡胶或 Viton®
支撑环
Teflon®
耐磨环
聚醚醚酮 (PEEK)
Grayloc 端头
Nitronic 60
其他部件
316 不锈钢、17-4 不锈钢
工作温度
-29°C 至 74°C/-20°F 至 165°F
端口尺寸和类型
1-1/2 螺纹式 Grayloc 端头
流通能力
Cv = 20
重量
35 lb/15.9kg
负载类型
手动
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • Y 型流程
  • 低扭矩手柄
  • 可更换软阀座
  • 提供 Grayloc 端头连接件

文档与图纸