您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续? 继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
符合 ASME B31.1 或 B31.3 标准的架装或盘面安装 5 阀门阀组,符合压力达 6000psig (414barg)、2500 级的 MSS SP-105 标准