您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续? 继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
DA 系列绝对压力减压阀设计有弹性膜片,可提供高达 +/- 0.007bar/0.1psig 的准确度。此减压阀可用于将压力从高达 310bar/4500psig 的供气源减少至真空环境。非常适合用于仪表测试和设备校准。