无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-A27M

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation A27M 系列仪表隔离计量器模块

产品描述

一款用于压力计/仪表的隔离/排气计量器模块,配有螺钉连接件。

材质
AISI 316 SS
仪表连接件
螺纹适配器
过程
1/2" 单法兰至 ANSI B16.5
排放孔
G1/4" 直螺纹
压力(最大)
38°C 时 413bar
温度(最高)
+200°C (+392°F)

特点

  • 计量器适配器允许仪表放置于 360° 弧形的不同位置。
  • 紧凑设计降低安装成本,减少潜在泄漏点。
  • 排气阀配有防篡改装置。
  • 仪表连接件上提供一体化虹吸管。

文档与图纸