无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-56-2000

TESCOM™ 56-2000 系列控压调压器

产品描述

56-2000 系列可实现精准的压力控制,以便客户能够在油井的整个使用期内拥有稳定的喷射速率。 非常适合近海化学剂注入应用。

压力额定值
最大入口压力:15,000 psig / 1034 bar
最大出口压力:200-15,000 psig / 13.8-1034 bar
(不可调弹簧偏置压力:175-200 psig / 12-13.8 bar)
材料
阀体:17-4 不锈钢
阀痤、主阀:Vespel® SP1
O 形圈:丁腈橡胶
支撑环:CTFE
其他部件:300 系列不锈钢、17-4 不锈钢和 Nitronic 60
工作温度
-15°F 至 165°F / -26°C 至 74°C
2 对于 -40°F 至 400°F / -40°C 至 204°C 的扩展温度范围,请咨询 TESCOM。
接口尺寸和类型
入口和出口接口类型:中压
入口和出口接口尺寸:9/16"
流通能力
Cv = 0.06
重量(近似值)
13 lb / 5.9 kg
其他信息
如要获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 精确一致的设定点控制降低了过度和不足注入导致的流量保障问题风险
  • 优质活塞感应调压器可长期适用于近海应用,降低维护成本并减少意外停机
  • 与 ER5000 配合使用可提供全自动注入速率控制的替代选项

文档与图纸