无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-44-4200

TESCOM™ 44-4200 系列 CNG 调压器

产品描述

44-4200 系列是一种高压力、气室负载减压调压器,提供 Cv = 0.80 或 2.0 的型号。这种调压器的额定入口压力为 6000psig/414bar,出口压力为 5000psig/345bar。非常适合用于灭火设备和压缩天然气 (CNG) 灌装。

额定压力
最大入口压力:6000psig/414bar
出口压力范围:0-5000psig/0-345bar
阀体材质
303 不锈钢、316 不锈钢或黄铜
主阀座
CTFE、Teflon® 或 Vespel®
O 型圈
丁腈橡胶、Viton-A® 或乙丙橡胶
支承环
Teflon®
垫片
CTFE 或 Vespel®
其他部件
300 系列不锈钢、17-4 PH
环境工作温度和流体温度
请参阅部件号选择器
端口尺寸和类型
入口和出口端口类型:SAE、NPTF、MS33649
入口和出口端口尺寸:1/4、1/2、3/4(仅限 NPTF 和 SAE)
流通能力
1/4 主阀:Cv = 0.80
3/8 主阀:Cv = 2.0
负载类型
气室
重量
8.0lbs/3.6kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 提供黄铜或不锈钢版本
  • 活塞传感器及平衡主阀为主要特征
  • 无排放式
  • 阀体和非金属部件材料可选
  • 高流量、高压

文档与图纸