无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-44-1700

TESCOM™ 44-1700 系列紧凑型背压调压器

产品描述

44-1700 系列是一种通用、紧凑型背压调压器,适用于高达 800psig/55.2bar 的控制压力。非常适合用于工业设备液压或气动应用。

最大入口压力
800psig/55.2bar
控制压力范围
40-150、40-300、100-700、100-800psig
2.8-10.3、2.8-20.7、6.9-48.3、6.9-55.2bar
材料
阀体:316 不锈钢或黄铜
阀座:CTFE
O 型圈:Viton®
支承环:Teflon®®
其他部件
不锈钢型号:316 不锈钢
黄铜型号:黄铜和 300 系列不锈钢
工作温度
-26°C 至 60°C/-15°F 至 140°F
端口尺寸和类型
1/4 NPTF
流通能力
Cv = 0.10
重量
0.9kg/2lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 紧凑和经济型设计
  • 活塞感应的设计安全可靠
  • 提供不锈钢或黄铜设计
  • 可选压力表端口和面板安装
  • 流量 Cv = 0.10
  • 手柄扭矩小,易于操作
  • 在所有回座压力下保持气密性关闭

文档与图纸