无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Topworx-P-DVR

TopWorx™ DV 系列 DVR 型开关盒

产品描述

TopWorx DVR 开关盒作为一款可靠、耐用的解决方案,适合密闭空间,应用广泛,包括给排水、工业公用设施、食品饮料等。此设备灵活且适应性强,在困难环境中性能良好。其独特凸轮设计简化调试过程,直接嵌入式安装则保证连接和操作的安全性。

外壳
UV F1 级,IP66/67,UL 4/4X 型
旋转轴
90° (其他旋转轴感应请咨询工厂)
端子连接
24-12AWG

特点

  • 紧凑型通用设计,适合多种应用的密闭空间。
  • 坚固的外壳和不锈钢组件具有耐用性和耐腐蚀性。
  • 小巧的指示器便于读取本地位置反馈。
  • 独特凸轮设计简化调试过程,节省时间,减少误差。
  • DVR 的抗紫外线性使其在室外环境保持高性能。

文档与图纸