无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-IS12

AVENTICS™ IS12 系列方向控制阀

产品描述

安沃驰 IS12 系列符合 ISO 5599-1 阀门标准。该系列提供 IOS1 和 2 尺寸、带 Form A 或中心 M12 连接器的电气受控 ISO 阀门。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共119条)
:
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 IS12, 尺寸1 0820024001
激活
电气
流量 (L/M)
1060 l/min
功能
5/2
返回类型
带空气弹簧复位
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
返回类型
供应情况
电气
1060 l/min
5/2
带空气弹簧复位
QuickShip
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 IS12, 尺寸1 0820024002
激活
电气
流量 (L/M)
1060 l/min
功能
5/2
返回类型
带空气弹簧复位
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
返回类型
供应情况
电气
1060 l/min
5/2
带空气弹簧复位
QuickShip
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 IS12, 尺寸1 0820024003
激活
电气
流量 (L/M)
1060 l/min
功能
5/2
返回类型
带空气弹簧复位
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
返回类型
供应情况
电气
1060 l/min
5/2
带空气弹簧复位
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 IS12, 尺寸1 0820024004
激活
电气
流量 (L/M)
1060 l/min
功能
5/2
返回类型
带空气弹簧复位
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
返回类型
供应情况
电气
1060 l/min
5/2
带空气弹簧复位
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 IS12, 尺寸1 0820024006
激活
电气
流量 (L/M)
1060 l/min
功能
5/2
返回类型
带空气弹簧复位
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
返回类型
供应情况
电气
1060 l/min
5/2
带空气弹簧复位
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 IS12, 尺寸1 0820024025
激活
电气
流量 (L/M)
1060 l/min
功能
5/2
返回类型
带弹簧复位
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
返回类型
供应情况
电气
1060 l/min
5/2
带弹簧复位
QuickShip
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 IS12, 尺寸1 0820024026
激活
电气
流量 (L/M)
1060 l/min
功能
5/2
返回类型
带弹簧复位
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
返回类型
供应情况
电气
1060 l/min
5/2
带弹簧复位
QuickShip
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 IS12, 尺寸1 0820024027
激活
电气
流量 (L/M)
1060 l/min
功能
5/2
返回类型
带弹簧复位
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
返回类型
供应情况
电气
1060 l/min
5/2
带弹簧复位
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 IS12, 尺寸1 0820024028
激活
电气
流量 (L/M)
1060 l/min
功能
5/2
返回类型
带弹簧复位
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
返回类型
供应情况
电气
1060 l/min
5/2
带弹簧复位
QuickShip
AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 IS12, 尺寸1 0820024035
激活
电气
流量 (L/M)
1060 l/min
功能
5/2
返回类型
带弹簧复位
供应情况
激活
流量 (L/M)
功能
返回类型
供应情况
电气
1060 l/min
5/2
带弹簧复位

特点

  • Qn 最大为 2500 l/min
  • 电气控制
  • 气动控制
  • 宽度:42 mm、56 mm

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共154条)
:

文档与图纸