无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-HV30

AVENTICS™ HV30 系列方向控制阀

产品描述

安沃驰 HV30 系列符合 ISO 5599-1 阀门标准。HV30 流量等级高而且坚固耐用,特别在较高的环境温度下优势明显,因此是铝应用可以选择的优秀阀门。

产品

Search
第1-5条产品搜索结果(共5条)
:

特点

  • Qn = 4300 l/min
  • 电气控制:form A
  • 宽度:71 mm
  • 10 °C 至 120 °C 的环境温度

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共11条)
:

文档与图纸