无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-512

AVENTICS™ 512 系列(2 号)

产品描述

AVENTICS 512 系列(2 号)ISO 电磁阀是一种高速、重负荷气动阀门,设计用于各种自动化应用的一般工况。它们拥有行业先进的运行寿命,能在恶劣环境下完成可重复且可靠的运行。5599-2 系列符合 ISO 5599/2 标准,实现从阀门到底座的可互换性。它结合了独特的阀芯阀套技术,使其非常适合汽车、冲压车间和冲压、轮胎制造业中的高循环率机器应用。

阀门驱动方式
电磁阀 - 空气先导,电磁阀 - 直动式
管道/端孔大小
1/2";3/8"
端孔类型
G ISO228/1-G BSPP、NPTF
功能
四通 - 5/2、四通 - 5/3、四通 - 5/3 - 中封式、四通 - 5/3 - 中泄式、四通 - 5/3 - 中压式
流量
2.0Cv 至 6.0Cv
标准/法规
CSA、IP65、ISO
工作环境
室内、室外、冲洗
介质
空气、惰性气体、真空

特点

  • 模块化设计,便于组态,无需内部布线
  • 通过调压器进一步降低能耗
  • 通过速度控件来优化机器循环速率
  • 支持现场总线电子部件和 I/O,实现系统联网
  • 有直动式电磁和电磁先导致动型号可选
  • 带有接线端子,便于接线

文档与图纸